Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 80/80H - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
TJ80B (3 nozzle hub, BSPT)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1-1/2" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
15,2 m
SC
Spray Coverage
360°
HT
Düsenkopf Typ
CIP
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Material
Edelstahl 316, PTFE und UHMW-PE
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
OPR
Betriebsdruckbereich
4.1 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
200 to 538 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron