Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 12
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® AA290 - Limpieza de Tanques - Métrico
Lista de materiales
AAB290 (2 nozzle hub, 1.8m shaft, Explosion-proof electric motor, BSPT Thread)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
2" BSPT (F)
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
30.5 m
SC
Cobertura de spray
360°
HT
Tipo de cubo
SL
Largo de la flecha
m
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Tipo Material
Seals – PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Principio de operación
Con motor
OPR
Operating Pressure Range
3.4 to 17.2 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
93 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
100
MFP
Pasaje libre máximo
150 micron
FLANGE
Opciones de Bridas
Póngase en contacto con Spraying Systems Co. para obtener detalles sobre otras opciones de bridas