Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 60
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Boquilla Métrica
Lista de materiales
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)_m
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
5.5 m
SC
Cobertura de spray
MINTO
Apertura mínima del tanque
mm
MAT
Material
Cuerpo, plato y espaciador - resina de fluoropolímero de PTFE; Pasador de bloqueo - acero inoxiable 316
OP
Principio de operación
Fuerza de reacción impulsada por el fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 3.4 bar
FRR
Rango de velocidad de flujo
lpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
93 °C
RSM
Malla de filtro recomendada
100
MFP
Pasaje libre máximo
150 micron