Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Buse Métrique
Nomenclature
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)_m
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
5.5 m
SC
Couverture de pulvérisation
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
mm
MAT
Matériel
Corps, soucoupe et entretoise - résine fluoropolymère PTFE ; Goupille de verrouillage - acier inoxydable 316
OP
Principe de fonctionnement
Force de réaction entraînée par le fluide
OPR
Plage de pression de fonctionnement
0.7 to 3.4 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Température maximale
93 °C
RSM
Tamis recommandé
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron