Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 60
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 28500/TankJet® 28500-R - Форсунка метрическая
Спецификация
28500E (DN40 sanitary tubing, 360-degrees)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
5.5 m
SC
Распыление покрытия
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
материал
Body, saucer & spacer – PTFE fluoropolymer resin; Locking pin – 316 stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 3.4 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
93 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
100
MFP
Максимальный свободный проход
150 micron