Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 9-B/9-C - Düse metrisch
Stückliste
TJ9B-B (BSPT)
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
4.9 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Material
Lager - kohlenstoffgefülltes PTFE-Fluorpolymer, alle anderen Metalle - Edelstahl 316
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Reaktionskraft
OPR
Betriebsdruckbereich
0.7 to 8.3 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
88 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron