Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® 9-B/9-C - Ugello Metrico
Lista materiale
TJ9B-B (BSPT)
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
4.9 m
SC
Spray Coverage
360°
MINTO
Minimum Tank Opening
mm
MAT
Materiale
Cuscinetti - fluoropolimero PTFE riempito di carbonio, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
OP
Operating Principle
Forza di reazione guidata dal fluido
OPR
Operating Pressure Range
0.7 to 8.3 bar
FRR
Portata del flusso
lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
88 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron