Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® 9-B/9-C - Форсунка метрическая
Спецификация
TJ9B-B (BSPT)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
4.9 m
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
mm
MAT
материал
Bearings – Carbon-filled PTFE fluoropolymer, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Принцип работы
Fluid-driven reactionary force
OPR
Диапазон рабочего давления
0.7 to 8.3 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
88 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
20
MFP
Максимальный свободный проход
840 micron