Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® AA090 - Tankreiniger - Metrisch
Stückliste
AAB090 (1.2m shaft, Three-prong standard Air motor, BSPT Thread)_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
1" BSPT (F)
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
4.9 m
SC
Spray Coverage
360°
SL
Länge des Schafts
MINTO
Minimum Tank Opening
59 mm
MAT
Material
Dichtungen - PTFE-Fluorpolymerharz, alle anderen Metallteile - Edelstahl 316
OP
Funktionsprinzip
Motorgetrieben
OPR
Betriebsdruckbereich
6.9 to 34.5 bar
FRR
Flow Rate Range
5.7 to 28 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
FLANGE
Flansch-Optionen
Kontaktieren Sie Spraying Systems Co. für Details zu weiteren Flanschoptionen
Additional Information
öneriler
Similar parts
İlgili ekipmanlar
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
CAD modeli indir