Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 36
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
TankJet® AA090 - Detergente per serbatoi - Metrico
Lista materiale
AAB090 (1.2m shaft, Three-prong standard Air motor, BSPT Thread)_m
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
1" BSPT (F)
MAXTD
Maximum Recommended Tank Diameter
4.9 m
SC
Spray Coverage
360°
SL
Lunghezza dell'gambo
MINTO
Minimum Tank Opening
59 mm
MAT
Materiale
Guarnizioni - resina fluoropolimerica PTFE, Tutta l'altra metallurgia - acciaio inossidabile 316
OP
Operating Principle
Azionato dal motore
OPR
Operating Pressure Range
6.9 to 34.5 bar
FRR
Portata del flusso
5.7 to 28 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
93 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
100
MFP
Maximum Free Passage
150 micron
FLANGE
Opzioni della flangia
Contattare Spraying Systems Co. per i dettagli sulle opzioni di flange aggiuntive