Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® AA090 - Tank Cleaner - Metric
Спецификация
AAB090 (1.2m shaft, Three-prong standard Air motor, BSPT Thread)_m
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
1" BSPT (F)
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
4.9 m
SC
Распыление покрытия
360°
SL
Shaft Length
MINTO
Минимальное открытие бака
59 mm
MAT
материал
Seals – Carbon-filled PTFE fluoropolymer resin, All other metallurgy – 316 stainless steel
OP
Принцип работы
Motor-driven
OPR
Диапазон рабочего давления
6.9 to 34.5 bar
FRR
Диапазон скорости потока
5.7 to 28 lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
93 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
100
MFP
Максимальный свободный проход
150 micron
FLANGE
Flange Options
Contact Spraying Systems Co. for details on additional flange options