Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
TankJet® D26984 - ノズル、メートル式
部品表
D26984-B (1/2in BSPT connection, 360-degrees, PVDF)
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
MAXTD
最大推奨タンク径
4.9 m
SC
スプレー適用範囲
360°
MINTO
最小タンク開口部
56 mm
MAT
素材
OP
動作原理
液圧駆動定速
OPR
動作圧力範囲
2.1 to 6.2 bar
FRR
Flow Rate Range
lpm
MAXTEMP
最高温度
70 °C
RSM
推奨ストレーナーメッシュ
200
MFP
最大フリーパス
74 micron
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)