Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
TankJet® D26984 - Форсунка метрическая
Спецификация
D26984-B (1/2in BSPT connection, 360-degrees, PVDF)
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
MAXTD
Максимальный рекомендуемый диаметр бака
4.9 m
SC
Распыление покрытия
360°
MINTO
Минимальное открытие бака
56 mm
MAT
материал
OP
Принцип работы
Fluid-driven constant speed
OPR
Диапазон рабочего давления
2.1 to 6.2 bar
FRR
Диапазон скорости потока
lpm
MAXTEMP
Максимальная температура
70 °C
RSM
Рекомендуемая сетка сита
200
MFP
Максимальный свободный проход
74 micron