Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
TankJet® 16 - Düse metrisch
Stückliste
TJ16B-H (180-degrees up, BSPT)_m
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
MAXTD
Maximaler empfohlener Tankdurchmesser
7.2 m
SC
Spray Coverage
MINTO
Minimum Tank Opening
76 mm
MAT
Material
Edelstahl 316 und PTFE
OP
Funktionsprinzip
Flüssigkeitsbetriebene Turbine
OPR
Betriebsdruckbereich
3.4 to 13.8 bar
FRR
Flow Rate Range
136 to 288 lpm
MAXTEMP
Maximum Temperature
121 °C
RSM
Recommended Strainer Mesh
20
MFP
Maximum Free Passage
840 micron