Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 182
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FloodJet® K - Düse
Stückliste
1/4K-24
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FRC3
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 3 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC30
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 30 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
SA7
Spritzwinkel bei 7 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA60
Spritzwinkel bei 60 psi
L
Zoll
S1
Zoll