Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 182
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
FloodJet® K - Buses
Nomenclature
1/4K-24
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
NPT
CS
Indice Débit
MAT
Matières
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA60
Angle de Pulvérisation à 60 psi
L
Pouce
S1
Pouce