Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 182
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
FloodJet® K - Ugello
Lista materiale
1/4K-24
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
Pollici
TT
Filetura esterna/interna
Filetura esterna
THD
Filetura
NPT
CS
Fattore di Portata
MAT
Materiali
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
SA7
Angolo di spruzzo a 7 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA60
Angolo di spruzzo a 60 psi
L
Pollici
S1
Pollici