Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 20
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
FloodJet® TEK - Boquilla
Lista de materiales
1/4TEK-2
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
NPT
CS
Tamaño Capacidad
MAT
Materiales
EOD
Equiv Diam Orificio
FRC3
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 3 psi
FRC7
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 7 psi
FRC10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FRC20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FRC30
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 30 psi
FRC40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FRC60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
SA7
Ángulo de Aspersión a 7 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA60
Ángulo de Aspersión a 60 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada