Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
会社名
Spraying Systems
説明
FloodJet® TEK - ノズル
部品表
1/4TEK-2
PN
販売型番
IC
インレット接続サイズ
Inch
TT
オス/メス
オス
THD
ネジの種類
NPT
CS
容量
MAT
材質
EOD
相当オリフィス径
FRC3
流量(ガロン/分)、3 psi
FRC7
流量(ガロン/分)、70 psi
FRC10
流量(ガロン/分)、10 psi
FRC20
流量(ガロン/分)、20 psi
FRC30
流量(ガロン/分)、30 psi
FRC40
流量(ガロン/分)、40 psi
FRC60
流量(ガロン/分)、60 psi
SA7
スプレー角度、7 psi
SA20
スプレー角度、20 psi
SA60
スプレー角度、60 psi
L
Inch
S1
Inch
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)