Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 65
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
FullJet® GANV/GGANV - Форсунка
Спецификация
3/8GGANV-16
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
THD
Типы резьб
NPT
CS
Объем
MAT
Материалы
ODN
Номинальный диаметр сопла (in)
MFP
Диаметр макс. живого сечения (in)
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC15
Расход (галлон в минуту) при 15 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
SA7
Угол распыления при 7 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм