Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 43
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
FullJet® GA/GGA-W - Düse
Stückliste
1/4GGA-I14W
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
CS
Leistungsgröße
MAT
Materialien
ODN
Düsenbohrung nominal (in)
MFP
Größter Freier Querschnitt (in)
FRC5
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FRC7
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 7 psi
FRC10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FRC15
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 15 psi
FRC20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FRC40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FRC80
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 80 psi
SA5
Spritzwinkel bei 5 psi
SA10
Spritzwinkel bei 10 psi
120
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll