카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
1/4GGA-I14W
Spraying Systems
US 단위
원형 노즐
광각 원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/wide_angle_full_cone_nozzles/nozzle_gaw_ggaw_asmtab.prj},{NB=1/4GGA-I14W},{PN=1/4GGA-I14W},{SG2=GA-W, GGA-W Series FullJet®},{CP=nozzle_ga_w_asmtab.prj, nozzle_gga_w_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=14W},{MAT=Mild Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.141},{MFP=0.063},{FRC5=1},{FRC7=1.2},{FRC10=1.4},{FRC15=1.7},{FRC20=1.9},{FRC40=2.6},{FRC80=3.6},{SA5=114},{SA10=120},{SA80=103},{L=1.16},{S1=0.69},{S2=0.63},{A=0.82},{B=0.88},{C=1.22},{BDN=8225},{CDN=7639},{LC=MIN},{LH=MIN},{VERSE=2},{PPATH=../../parts/nozzle_gga_w_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
FullJet® GA/GGA-W - 노즐
BOM
1/4GGA-I14W
PN
부품 번호
1/4GGA-I14W
1/4GGA-I14W
IC
인입구 연결 크기
1/4
1/4
인치
TT
수/암
수/암
수/암
THD
나사산 타입
NPT
CS
용량 크기
14W
14W
MAT
재질
연강
연강
ODN
오리피스 직경 Nom (in)
0.141
0.141
MFP
최대 이물 통과경 직경 (in)
0.063
0.063
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
1
1
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
1.2
1.2
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
1.4
1.4
FRC15
유량 용량 (갤론 / 분) @ 15 psi
1.7
1.7
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
1.9
1.9
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
2.6
2.6
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
3.6
3.6
SA5
스프레이 각도 @ 5 psi
114
114
SA10
스프레이 각도 @ 10 psi
120
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
103
103
L
1.16
1.16
인치
S1
0.69
0.69
인치
S2
0.63
0.63
인치
A
0.82
0.82
인치
B
0.88
0.88
인치
C
1.22
1.22
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청