Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 72
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® AP Series - Форсунка
Спецификация
9360-1/4AP-PP15-20
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
CS
Объем
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внутренняя резьба
THD
Тип резьбы
NPT
MAT
Материалы
Полипропилен
SP
Факел распыла
Hollow Cone
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FRC3
Расход (галлон в минуту) при 3 psi
FRC5
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FRC7
Расход (галлон в минуту) при 7 psi
FRC10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FRC20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FRC30
Расход (галлон в минуту) при 30 psi
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FRC80
Расход (галлон в минуту) при 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA10
Угол распыления при 10 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA60
Угол распыления при 60 psi
L
Дюйм
L1
0.266 Дюйм
A
Дюйм
B
0.870 Дюйм
C
1.161 Дюйм
E
0.156 Дюйм
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей