Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 44
HELP_VARIABLE
Azienda
Spraying Systems
Descrizione
WhirlJet® CF Series - Ugello
Lista materiale
4CF-275
PN
Articolo
IC
Filettatura di ingresso
CS
Fattore di Portata
THD
Tipo Filettatura
Nessuna filettatura
MAT
Materiali
SP
Impronta del getto
Cono cavo
EOD
Diam. orifizio equiv.
FRC3
Portata (galloni al minuto) a 3 psi
FRC5
Portata (galloni al minuto) a 5 psi
FRC7
Portata (galloni al minuto) a 7 psi
FRC10
Portata (galloni al minuto) a 10 psi
FRC20
Portata (galloni al minuto) a 20 psi
FRC30
Portata (galloni al minuto) a 30 psi
FRC40
Portata (galloni al minuto) a 40 psi
FRC60
Portata (galloni al minuto) a 60 psi
FRC80
Portata (galloni al minuto) a 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Angolo di spruzzo a 7 psi
SA20
Angolo di spruzzo a 20 psi
SA80
Angolo di spruzzo a 80 psi
L
Pollici
A
Pollici
B
Pollici
C
Pollici
E
Pollici