카탈로그: Spraying Systems
생성됨: 27.02.2018
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Spraying Systems
4CF-275
Spraying Systems
US 단위
중공원형 노즐
각도 타입 중공원형 노즐
Powered by
CAD모델 선택
{sprayingsystems/us_units/hollow_cone_nozzles/angle_type_hollow_cone_nozzles/nozzle_cf_asmtab.prj},{NB=4CF-275},{PN=4CF-275},{SG2=CF Series},{CP=nozzle_CF.prj},{MODEL=CF},{IC=4},{CS=275},{THD=No Threads},{MAT=Brass},{SP=Hollow Cone},{EOD=3.625},{FRC3=180},{FRC5=232},{FRC7=275},{FRC10=329},{FRC20=465},{FRC30=569},{FRC40=657},{FRC60=805},{FRC80=930},{FRC100=1039},{SA7=78},{SA20=80},{SA80=83},{L=8.250},{A=4.813},{B=4.250},{C=7.375},{E=1.562},{CMODEL=4CF-150},{TC=275},{ADWG=6047},{BPDWG=6035},{BDWG=6036},{IFC=11},{S4=----},{CPDWG=5380},{CDWG=5381},{PPATH=assemblies/cf_nozzle_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
회사명
Spraying Systems
내용
WhirlJet® CF Series - 노즐
BOM
4CF-275
PN
부품 번호
4CF-275
4CF-275
IC
인입구 연결 크기
4
4
CS
용량 크기
275
275
THD
나사산 종류
나사없음
MAT
재질
황동
황동
SP
스프레이 패턴
중공원형
EOD
동치 오리피스 직경
3.625
3.625
FRC3
유량 용량 (갤론 / 분) @ 3 psi
180
180
FRC5
유량 용량 (갤론 / 분) @ 5 psi
232
232
FRC7
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
275
275
FRC10
유량 용량 (갤론 / 분) @ 10 psi
329
329
FRC20
유량 용량 (갤론 / 분) @ 20 psi
465
465
FRC30
유량 용량 (갤론 / 분) @ 30 psi
569
569
FRC40
유량 용량 (갤론 / 분) @ 40 psi
657
657
FRC60
유량 용량 (갤론 / 분) @ 7 psi
805
805
FRC80
유량 용량 (갤론 / 분) @ 80 psi
930
930
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
1039
1039
SA7
스프레이 각도 @ 7 psi
78
78
SA20
스프레이 각도 @ 20 psi
80
80
SA80
스프레이 각도 @ 80 psi
83
83
L
8.250
8.250
인치
A
4.813
4.813
인치
B
4.250
4.250
인치
C
7.375
7.375
인치
E
1.562
1.562
인치
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청