Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 60
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® AP-W Series - Buses
Nomenclature
9360-1/4AP-PP15-20W
PN
Article
IC
Filetage d'admission
CS
Indice Débit
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Femelle
THD
Type Filletage
NPT
MAT
Matières
Polypropyléne
SP
Type de Pulvérisation
Cône creux
EOD
Diam. équivalent orifice
FRC3
Débit (gallons/min) à 3 psi
FRC5
Débit (gallons/min) à 5 psi
FRC7
Débit (gallons/min) à 7 psi
FRC10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FRC20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FRC30
Débit (gallons/min) à 30 psi
FRC40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FRC60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FRC80
Débit (gallons/min) à 80 psi
FRC100
Flow Rate Capacity (gallons per minute) at 100 psi
SA7
Angle de Pulvérisation à 7 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA60
Angle de Pulvérisation à 60 psi
L
Pouce
L1
0.266 Pouce
A
Pouce
B
0.870 Pouce
C
1.157 Pouce
E
0.156 Pouce