Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
AA122 - Filtro
Lista de materiales
AA122-1/2-PP-200
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
THD
Tipo de Rosca de Entrada
NPT
TT
Entrada Macho/Hembra
Hembra
MS
Tamaño de la Malla
MSD
Diámetro de Malla del Tamiz
Pulgada
MO
Apertura de la Malla
Pulgada
OIC
Tamaño de Conexión de Salida
Pulgada
OTHD
Tipo de Rosca de Salida
NPT
OTT
Salida Macho/Hembra
Hembra
MAXP
Presión Máxima
150 psi
MO2
Apertura de Malla 2
Pulgada
WE
Peso Neto
oz.
MINP
Presión Mínima
- bar
MAXP2
Presión Máxima
10 bar
MO3
Apertura de Malla 3
mm
WE2
Peso Neto
kg
ICN
Número de Conexión de Entreda
OCN
Número de Conexión de Salida
CAPHEX
Hex de la Tuerca
Pulgada
PPS
Tamaño del Tapón de la Tuberí
Pulgada
L
4.23 Pulgada
W
3.06 Pulgada
B
3.58 Pulgada