Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
AA122ML - Filtro
Lista de materiales
AA122ML-1/2-PP-200
PN
Número de Parte
MAT
Tipo Material
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
THD
Tipo de Rosca de Entrada
NPT
TT
Entrada Macho/Hembra
Hembra
MS
Tamaño de la Malla
MSD
Diámetro de Malla del Tamiz
Pulgada
MO
Apertura de la Malla
Pulgada
OIC
Tamaño de Conexión de Salida
Pulgada
OTHD
Tipo de Rosca de Salida
NPT
OTT
Salida Macho/Hembra
Hembra
MS2
Tamaño de Malla
MO2
Apertura de Malla 2
Pulgada
MINP
Presión Mínima
- psi
MAXP2
Presión Máxima
150 psi
MO22
Apertura de Malla
Pulgada
WE
Peso Neto
oz.
MINP2
Presión Mínima
- bar
MAXP
Presión Máxima
10 bar
MO3
Apertura de Malla 3
mm
WE2
Peso Neto
kg
ICN
Número de Conexión de Entreda
OCN
Número de Conexión de Salida
L
4.23 Pulgada
W
3.06 Pulgada
B
3.58 Pulgada