Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 24
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
AA122ML - Crépine
Nomenclature
AA122ML-1/2-PP-200
PN
Article
MAT
Type Matiére
IC
Filetage d'admission
Pouce
THD
Type de filetage de l'entrée
NPT
TT
Entrée mâle/femelle
Filetage Femelle
MS
Taille de la maille
MSD
Diamètre du fil du tamis
Pouce
MO
Ouverture des mailles du tamis
Pouce
OIC
Filetage de sortie
Pouce
OTHD
Type de filetage de la sortie
NPT
OTT
Sortie mâle/femelle
Filetage Femelle
MS2
Taille des mailles
MO2
Ouverture de maille 2
Pouce
MINP
Pression minimale
- psi
MAXP2
Pression maximale
150 psi
MO22
Ouverture de maille
Pouce
WE
Poids net
oz.
MINP2
Pression minimale
- bar
MAXP
Pression maximale
10 bar
MO3
Ouverture de maille 3
mm
WE2
Poids net
kg
ICN
Raccordement d'entrée Numérique
OCN
Raccordement de la sortie Numérique
L
4.23 Pouce
W
3.06 Pouce
B
3.58 Pouce