Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 26
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
TankJet® 63225/63225-3A - Spray Ball
Lista de materiales
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
MAXTD
Diámetro máximo recomendado del tanque
ft
SC
Cobertura de spray
BD
Ball Diameter
in.
MINTO
Apertura mínima del tanque
in.
MAT
Material
Acero inoxidable 316L
OP
Principio de operación
Estacionarias Fijas
OPR
Operating Pressure Range
15.0 to 40 psi
FRR
Rango de velocidad de flujo
gpm
MAXTEMP
Temperatura máxima
400 °F
RSM
Malla de filtro recomendada
16 to 50
MFP
Pasaje libre máximo
1190 to 300 micron