Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
TankJet® 63225/63225-3A - Boule de pulvérisation
Nomenclature
63225A-3A (1in tube connection, A 180-degrees up, 2in diameter)
PN
Article
IC
Filetage d'admission
MAXTD
Diamètre maximum recommandé du réservoir
ft
SC
Couverture de pulvérisation
BD
Ball Diameter
in.
MINTO
Ouverture minimale du réservoir
in.
MAT
Matériel
Acier inoxydable 316L
OP
Principe de fonctionnement
Fixe stationnaire
OPR
Plage de pression de fonctionnement
15.0 to 40 psi
FRR
Flow Rate Range
gpm
MAXTEMP
Température maximale
400 °F
RSM
Tamis recommandé
16 to 50
MFP
Maximum Free Passage
1190 to 300 micron