Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
ABSWFB,ABSWF,ABSSWF,ABSWKB,ABSWK,ABSSWK,ABSWHB,ABSWH,ABSSWH - 支架型开口标准型
明细表
ABSWKB8
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
材质
SUR
表面处理
ATTA
附件
D
mm
H7
公差等级
+0.015/0
D1
25 mm
H
39 mm
N
固定部壁厚
8.5 mm
L
18 mm
T
5 mm
B
10 mm
S1
1.5 mm
X
7.5 mm
P
32 mm
K
30 mm
W
27 mm
P1
25 mm
F
20 mm
S
1.5 mm
Y
3.5 mm
D2
d1
7.5 mm
D3
d2
4.6 mm
DD
d
3.5 mm
M
粗牙螺纹
M4
M1
4 mm
H1
10 mm
MH
附属螺栓M×长度
M4×10
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220060.html
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型