ADMLK50
SRD-FA
SRD-FA
d
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/d/zxzc_166.prj},{NB=ADMLK50},{CODE=ADMLK},{MAT=SUJ2},{HRD=58HRC~},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Resin},{USE=-20~80℃},{MAT3=Nitrile rubber},{DD=50},{DDTOL=0/-0.015},{D=80},{DNTOL=0/-0.022},{DWTOL=0/-0.030},{L=192},{LTOL=±0.3},{D1=116},{T=13},{X=9.0},{Y=14.0},{Z=8.1},{D2=98},{K=92},{E=56},{F=80},{ECC=0.025},{BALL=6},{VER=0.025},{CD=6080},{CO=15900},{REF=3400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ADMLF,ADMLFA,ADMLK,ADMLKA,ADMLH,ADMLHA - Flange type linear bearing/double liner type
Bill of material
ADMLK50
CODE
ADMLK
ADMLK
TYPE
type
Square flange
Square flange
MAT
Material
SUJ2
HRD
Hardness
58HRC~
SUR
surface treatment
-
-
MAT1
Ball material
SUJ2
MAT2
Cage material
Resin
USE
Use temperature environment
-20~80℃
MAT3
Seal material
Nitrile rubber
DD
d
50
50
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.015
0/-0.015
D
80
80
mm
DNTOL
D no surface treatment
0/-0.022
0/-0.022
DWTOL
D surface treatment
0/-0.030
0/-0.030
L
192
192
mm
LTOL
L tolerance
±0.3
D1
116
116
mm
T
13
13
mm
X
9.0
9.0
mm
Y
14.0
14.0
mm
Z
8.1
8.1
mm
D2
d
98
98
mm
K
92
92
mm
E
56
56
mm
F
80
80
mm
ECC
eccentric
0.025
0.025
BALL
Number of rows of balls
6
6
VER
Verticality
0.025
0.025
CD
Basic rated load C (moving) N
6080
6080
N
CO
Basic rated load CO (static) N
15900
15900
N
REF
reference weight
3400
3400
g
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221431.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청