AFINS-S30
SRD-FA
SRD-FA
e
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/e/afims195.prj},{NB=AFINS-S30},{CODE=AFINS-S},{TYPE1=dan chen xing},{TYPE2=dai fei jie chu shi mi fen quan},{MATG=SS400},{SURG=wu},{MATC=Cu},{DD=30},{DDTOL=+0.041 /0 },{D=45},{DTOL=0 /-0.025 },{DATOL=+0.1/-0.1},{L=68},{LL=10},{H=74},{T=10},{D1=6.6},{D2=11.0},{TT=6.1},{PCD=60},{W=58},{F=35},{A=49}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 132
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
AFIMS,AFIMS-S,AFIMW,AFIMW-S,AFIKS,AFIKS-S,AFIKW,AFIKW-S,AFINS,AFINS-S,AFINW,AFINW-S - tong hu jin
Bill of material
AFINS-S30
CODE
code
AFINS-S
AFINS-S
TYPE
tyoe2
liang mian qie ge fang fa lan xing
liang mian qie ge fang fa lan xing
TYPE1
type
dan chen xing
dan chen xing
TYPE2
type1
dai fei jie chu shi mi fen quan
dai fei jie chu shi mi fen quan
MATG
SS400
SURG
wu
MATC
Cu
DD
d
30
30
mm
DDTOL
gong cha
+0.041 /0
+0.041 /0
D
45
45
mm
DTOL
wai jing gong cha
0 /-0.025
0 /-0.025
DA
Da
44.6
44.6
mm
L
68
68
mm
LL
ll
10
10
mm
H
74
74
mm
T
10
10
mm
D1
d1
6.6
6.6
mm
D2
d2
11.0
11.0
mm
TT
t
6.1
6.1
mm
PCD
60
60
mm
W
58
58
mm
F
35
35
mm
A
49
49
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221345.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청