IAJQ60
SRD-FA
SRD-FA
t5
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t5/wyt-1340_asmtab.prj},{NB=IAJQ60},{CODE=IAJQ},{TYPE=jiaochagunzizhouchengxing},{MAT=buxiugang},{SUR=-},{SPE=60},{MED=Φ60},{ELS=cutiao360°-weitiao±5°},{MROA=0.2},{MROB=≈55},{HLR=49},{ECC=0.05},{WEI=0.58},{ENCL=EBSC4-8},{PPATH=wyt-1340/wyt-1340_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
IAJQ - Displacement table - rotary manual displacement table - precision type - cross roller bearing type / shaft with copper sleeve type
Bill of material
IAJQ60
CODE
code
IAJQ
IAJQ
TYPE
Type
Cross roller bearing type
MAT
texture of material
buxiugang
buxiugang
SUR
surface treatment
-
-
SPE
Specifications
60
60
MED
Platform size
Φ60
Φ60
mm
ELS
distance of travel
Coarse adjustment 360 ° - fine adjustment ± 5 °
mm
MROA
Minimum reading amount of vernier caliper scale (°)
0.2
0.2
MROB
Minimum reading amount of micrometer scale (′′ / scale)
≈55
≈55
HLR
Load resistance (horizontal)
49
49
N
ECC
Eccentricity
0.05
mm
WEI
Body weight
0.58
0.58
kg
ENCL
Accessories (4) stainless steel hexagon socket head cap screws
EBSC4-8
EBSC4-8
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청