Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 17
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ECTLS,ECTLC,ECTLB,ECTLM,ECTLBB,ECTLA,ECTLAB,ECTLSS,ECTLCH,ECTLBH,ECTLMH,ECTLSK,ECTLSH,ECTLMC,ECTLMB,ECTLMM,ECTMSH - Metal collar - normal type / precision type - size freely specified type
Bill of material
ECTLSS-V2-D4-H6-T1-L10
CODE
code
MAT
mat
TYPE
type
SUR
Surface treatment
HRD
hardness
V
At V size 3 or above, the minimum unit is 0.5mm
D
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
H
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
T
L
The minimum unit is 0.1mm
ZJGZ
ZJGZF
+0.1/-0.1
ZJGC
ZJGCFD
ZJGLM
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222058.html
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)