ECTLSS-V2-D4-H6-T1-L10
SRD-FA
SRD-FA
t7
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t7/ectlmb-1532.prj},{NB=ECTLSS-V2-D4-H6-T1-L10},{CODE=ECTLSS},{MAT=SUS304},{TYPE=ptj},{SUR=-},{HRD=-},{V=2.0},{D=4.0},{H=6.0},{T=1.0},{L=10.0},{ZJGZ=},{ZJGC=},{ZJGCFD=0.0},{ZJGLM=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222058.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 17
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
ECTLS,ECTLC,ECTLB,ECTLM,ECTLBB,ECTLA,ECTLAB,ECTLSS,ECTLCH,ECTLBH,ECTLMH,ECTLSK,ECTLSH,ECTLMC,ECTLMB,ECTLMM,ECTMSH - Metal collar - normal type / precision type - size freely specified type
Bill of material
ECTLSS-V2-D4-H6-T1-L10
CODE
code
ECTLSS
ECTLSS
MAT
mat
SUS304
SUS304
TYPE
type
Ordinary
Ordinary
SUR
Surface treatment
-
-
HRD
hardness
-
-
V
At V size 3 or above, the minimum unit is 0.5mm
D
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.0
10.5
11.0
11.5
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
15.0
15.5
16.0
16.5
17.0
17.5
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
59.0
60.0
H
The minimum unit below D20 is 0.5mm and the minimum unit above D20 is 1mm
T
L
The minimum unit is 0.1mm
ZJGZ
No change in processing
Change common T tolerance
TCD (change zero·negative tolerance)
TCD (change zero·negative tolerance)
TCE (change zero·positive tolerance)
No change in processing
Change common T tolerance
TCD (change zero·negative tolerance)
TCD (change zero·negative tolerance)
TCE (change zero·positive tolerance)
ZJGZF
+0.1/-0.1
ZJGC
No change in processing
CC
No change in processing
CC
ZJGCFD
0.0
0.0
ZJGLM
BK
VM
BK
VM
LINK
Web Link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222058.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청