Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBFB - qiu fa
Bill of material
FBBFB8A
CODE
code
FBBFB
SBXZ
sbxz
die xing
MAT
zhu ti Material
SCS13A(SUS304)
MATE
qiu zuo Material
fu shu
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
5.0 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
27 mm
W
51 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39