Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FBBFB - qiu fa
Bill of material
FBBFB8A
CODE
code
FBBFB
SBXZ
sbxz
die xing
MAT
zhu ti Material
SCS13A(SUS304)
MATE
qiu zuo Material
fu shu
ZGSY
zgsyyl
shui
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
5.0 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
27 mm
W
51 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/39
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)