Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBBFB - 球阀/单片式
明细表
FBBFB8A
CODE
代码
FBBFB
SBXZ
手柄形状
蝶形手柄型
MAT
主体材质
SCS13A(SUS304)
MATE
球座材质
氟树脂
ZGSY
最高使用压力
水 · 油 · 空气 · 燃气:4.12PMa / 饱和蒸气:1MPa
NO
No.
RC
Rc/(PT)
1/4
D
d
5.0 mm
S
17 mm
L
39 mm
H
27 mm
W
51 mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型