Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FBKGLB - 液压配管用切入式接头/弯管
明细表
FBKGLB6
CODE
代码
FBKGLB
MATB
主体/螺帽材质
S25C
MATS
套筒材质
碳素钢
SUR
主体的表面处理
铬酸盐光泽处理
SUS
套筒的表面处理
-
NO
No.
D
适用管外径 D
6 mm
E
4 mm
H1
对边间距 h
14 mm
H
六角对边 H
14 mm
F
7 mm
LL
20 mm
L
手动紧固 约L
30.5 mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/39
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型