Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FDEMF,FDEMFG - 挠性软管-中压型
明细表
FDEMF8A-0.3-LA-RA
CODE
代码
MAT
软管材质
MATG
管接头材质
SUS304
SYLT
使用流体
蒸气 · 空气 · 燃气 · 水 · 油
FW
使用温度范围
0~200°C
ZGSY
最高使用压力
2.0MPa
HNID
软管公称内径
HL
软管长度最小单位0.1m
m
LEC
左侧铆接形状
REC
右侧铆接形状
ID
内径
7.2 mm
OD
外径
12.1 mm
MBR
最小曲率半径
25 mm
CON
弹簧常数(N/mm)
1677.1 mm
NP
最高使用压力 MPa
2.0
R
R(PT)/Rc(PT)
1/4
H3
17 mm
L
44.5 mm
H1
14 mm
H2
17 mm
LINK
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/40
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型