Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDSFR,FDSFRS - nao xing ruan guan
Bill of material
FDSFR4-0.3-LA-RA
CODE
code
MAT
R(Material)
fu shu zhi
MATQ
Q(Material)
SUS304
MATM
M(Material)
SUR
surface treatment
ZGSY
zgsyyl
can jian
HNID
rggcnj
HL
hl
m
LEC
lec
REC
rec
ID
id
4.8 mm
OD
od
7.7 mm
MSP
msp
20.5 MPa
MB
mb
82 MPa
MBR
mbr
51 mm
WEI
am
105 g/m
R
R(PT)/G(PF)
1/4
B
b
17 mm
L
43 mm
L1
L
43 mm
B2
b2
0 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)