Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDSJRS - nao xing ruan guan
Bill of material
FDSJRS6A-0.3-LA-RA
CODE
code
FDSJRS
MAT
R(Material)
fu shu zhi
MATJ
J(Material)
SUS304
MATM
M(Material)
SUS304
SYLT
sylt
kon qi
FW
gzwdfw
-100~120°C
ZGSY
zgsyyl
can jian
HNID
rggcnj
HL
hl
m
LEC
lec
REC
rec
ID
id
4 mm
OD
od
7.0 mm
MBR
mbr
20 mm
MSP
msp
3.0 MPa
R
R(PT)/G(PF)
1/8
B
b
12 mm
L
39 mm
B2
b2
0 mm
LL
L
0 mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/40
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)