FDSJRS6A-0.3-LA-RA
SRD-FA
SRD-FA
t982
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t982/fdsjrs-1885-2.prj},{NB=FDSJRS6A-0.3-LA-RA},{CODE=FDSJRS},{MAT=fu shu zhi},{MATJ=SUS304},{MATM=SUS304},{SYLT=kon qi},{FW=-100~120°C},{ZGSY=can jian},{HNID=6A},{HL=0.3},{LEC=LA},{REC=RA},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/40}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDSJRS - nao xing ruan guan
Bill of material
FDSJRS6A-0.3-LA-RA
CODE
code
FDSJRS
MAT
R(Material)
fu shu zhi
MATJ
J(Material)
SUS304
MATM
M(Material)
SUS304
SYLT
sylt
kon qi
FW
gzwdfw
-100~120°C
ZGSY
zgsyyl
can jian
HNID
rggcnj
6A
8A
10A
15A
6A
8A
10A
15A
HL
hl
m
LEC
lec
LA
LB
LA
LB
REC
rec
RA
RB
RA
RB
ID
id
4
mm
OD
od
7.0
mm
MBR
mbr
20
mm
MSP
msp
3.0
MPa
R
R(PT)/G(PF)
1/8
B
b
12
mm
L
39
mm
B2
b2
0
mm
LL
L
0
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청