FFRTG4N
SRD-FA
SRD-FA
t983
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t983/ffrtg1905-1.prj},{NB=FFRTG4N},{CODE=FFRTG},{MAT=huangtong},{SUR=wudianjiedunie},{AC=chendian},{MATB=NBR},{NO=4N},{D=2.5},{OD=4},{M=M5×0.8},{MX=5.000},{A=3.0},{B=13},{L=10.0},{C=7},{H=7.0},{WEI=1.5},{MM=1.7},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1444603379392.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FFRTG - Mini air pipe connector - plug in connector
Bill of material
FFRTG4N
CODE
code
FFRTG
MAT
texture of material
brass
brass
SUR
surface treatment
Electroless nickel plating
AC
enclosure
Padding
MATB
Accessory material
NBR
NBR
NO
No.
4N
4N
D
Tube inner diameter
2.5
2.5
mm
OD
Tube outer diameter
4
4
mm
M
M5×0.8
M5×0.8
mm
A
3.0
3.0
mm
B
13
13
mm
L
10.0
10.0
mm
C
7
mm
H
Opposite edge distance
7.0
7.0
mm
WEI
Weight (g)
1.5
1.5
MM
Effective cross-sectional area (mm2)
1.7
1.7
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1444603379392.html
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청