FA-CQ2BS325DCZ
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/fa-cq2-1956_asmtab.prj},{NB=FA-CQ2BS325DCZ},{CODE=FA-CQ2},{SYLT=KY},{DZXS=DYSZY},{BZNY=1.5MPa\{15.3kgf/cm²\}},{SMAX=1.0MPa\{10.2kgf/cm²\}},{SMIN=0.05MPa},{HJ=-10~70℃},{JY=BY(BGY)},{HSSD=50~500},{DNJ=0.29},{XCCD=+1.0/0},{ANXS=B},{TR=5},{CYD=32},{TKLM=},{KX1=},{KX2=},{MSM=},{NOMS=},{CUSP=},{MSM1='','NO'},{CUSX='','NO'},{NOMX='','NO'},{LINK=https://www.srdfaa.com/category/43},{PPATH=fa-cq2-1956/fa-cq2-1956_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FA-CQ2,FA-CDQ2 - Cylinders-Thin cylinder-FA-CQ2 series
Bill of material
FA-CQ2BS325DCZ
CODE
FA-CQ2
FA-CQ2
SYLT
Use of fluids
Air
DZXS
Movement type
Single rod double acting
BZNY
Guaranteed pressure resistance
1.5MPa{15.3kgf/cm²}
SMAX
Maximum operating pressure
1.0MPa{10.2kgf/cm²}
SMIN
Minimum operating pressure
0.05MPa
HJ
Ambient and fluid temperature
-10~70℃(when not frozen)
-10~70℃(when not frozen)
JY
Oiling
Do not (do not give oil)
HSSD
Use of piston speed
50~500
mm/s
DNJ
Allowable kinetic energy J
0.29
0.29
XCCD
Stroke length error
+1.0/0
mm
ANXS
Installation form
Through-hole (standard)
Two end screw hole type
LS
Rod side flange type
Rodless side flange type
Double earring type
Through-hole (standard)
Two end screw hole type
LS
Rod side flange type
Rodless side flange type
Double earring type
TR
Travel range
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
75
100
mm
CYD
Cylinder diameter
32
40
50
63
80
100
32
40
50
63
80
100
mm
TKLM
Types of through-hole threads
G
NPT
RC
G
NPT
RC
KX1
Cylinder option 1
Standard
Rodless end with tabs
Standard
Rodless end with tabs
KX2
Cylinder option 2
Standard (female thread on rod end)
Rod end male thread
Standard (female thread on rod end)
Rod end male thread
MSM
Magnetic switch models
NO
NO
NOMS
Number of magnetic switches
NO
NO
CUSP
Customized specifications
NO
NO
B1
0
C1
0.0
H1
0
L1
0.0
MM
0
X
0.0
O1
Q1
0
R
0
A
40.0
40.0
B
33.0
33.0
C
13
D
16
E
45
F
7.5
H
M8×1.25
J
4.5
K
14
L
7
M
34
N
5.5
O
9 deep 7
P
1/8
Q
10.5
W
49.5
LINK
https://www.srdfaa.com/category/43
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청