카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST7106.32X315
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7106.prj},{NB=ST7106.32X315},{BESTNR=ST7106.32X315},{D1=32},{L=315},{L1=7},{M=8},{P=1.25},{BM=glatt, zum Einpressen, mit Gewinde beidseitig},{WG=1.986},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 128
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7106 - Guide pillars smooth, for pouring with thread on both sides
Bill of material
ST7106.32X315
BESTNR
Order No.
ST7106.32X315
ST7106.32X315
D1
Diameter
32
32
mm
L
Length
315
315
mm
L1
Length
7
7
mm
BM
Comment
smooth, to press in, with thread on both sides
WG
Weight
1.986
1.986
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청