카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST7426.30X072
Steinel Normalien
3 Guide units
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/fuehrungselemente_3/st_7426.prj},{NB=ST7426.30X072},{BESTNR=ST7426.30X072},{D1=30},{SD1=10.000},{D2=38},{D3=48},{D5=72},{D8=58},{D9=5.5},{K=28},{T=5.7},{L1=72},{L3=47},{L4=25},{VER=3.000},{BM=mit Flansch Wälzführung ohne Käfig},{WG=0.740},{FUNC=Guiding, Stamping, Blanking, Forming}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 39
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
ST 7426 - Guide bushes with flange, ball guide aluminium
Bill of material
ST7426.30X072
BESTNR
Order No.
ST7426.30X072
ST7426.30X072
D1
Diameter
30
30
mm
D2
Diameter
38
38
mm
D3
Diameter
48
48
mm
D5
Diameter
72
72
mm
D8
Diameter
58
58
mm
D9
Diameter
5.5
5.5
mm
K
Length
28
28
mm
T
Length
5.7
5.7
mm
L1
Length
72
72
mm
L3
Length
47
47
mm
L4
Length
25
25
mm
BM
Comment
with flange Rolling guide without cage
WG
Weight
0.740
0.740
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청