카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
SZ 4381. 12
Steinel Normalien
9 Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/zubehoer_9/sz_4381.prj},{NB=SZ 4381. 12},{BESTNR=SZ 4381. 12},{D1=M12},{TK=340},{DN=12.000},{D2=30},{D3=54},{B=12},{C=20.5},{D=30},{E=53},{K=12},{X=1.000},{Y=2.000},{TK1=240},{TK2=170},{WG=0.170},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Steinel Normalien
Description
SZ 4381 - Carrying elements
Bill of material
SZ 4381. 12
BESTNR
Order No.
SZ 4381. 12
SZ 4381. 12
D1
Thread
M12
M12
TK
Axial load capacity for each eye-bolt
340
340
kg
B
12
12
mm
C
Length
20.5
20.5
mm
D
Diameter
30
30
mm
E
Height
53
53
mm
K
Diameter
12
12
mm
TK1
Load capacity for each eye-bolt
240
240
kg
TK2
Laterally screwed load capacity for each eye-bolt
170
170
kg
WG
Weight
0.170
0.170
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청